1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2013
    4. バッテリチャージング機能を有するUSB2.0ハブ・コントローラLSIを発売
現在の株価
投資家の皆様へ

「μPD720115」の主な仕様

  • USB Implementers Forumが作成したUniversal Serial Bus Specification Revision 2.0準拠
    • Low-speed (1.5Mbps) / Full-speed (12Mbps) / High-speed (480Mbps)
    • USB2.0 Link Power Managementのサポート
  • USBバッテリチャージング規格1.2サポート、その他ポータブル機器充電仕様対応
  • 4つのダウンストリームポートを装備、2から4ポートまで使用するポート数を設定可能
  • USBポート電源で個別またはGang制御方式(VBUSスイッチ、過電流検出)をサポート
  • コンパウンドデバイス(機能デバイスを含めたハブ製品)の設定可能
  • 外部へのクロック出力可能(24MHz)
  • 5V単一電源動作(5V→3.3V変換用LDO及び3.3V→1.05V変換LDO内蔵)
  • システムクロック: 24 MHz水晶振動子または外部クロック入力
  • 面積削減に有効なQFNパッケージに実際の配線パターンも考慮したピン配置

ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact