1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2012
    4. スマートフォンでも手軽に電子工作ができる「がじぇルネ」ソリューションをルネサスと若松通商が共同で提供開始
現在の株価
投資家の皆様へ

「がじぇルネ」とGRボード「GR-SAKURA」,「GR-SAKURA-FULL」の特長詳細

■「がじぇっとルネサス(略称:がじぇルネ)」の主な仕様

がじぇルネのプラットフォームとして、以下の3つを用意しています。

1.RX63Nマイコン評価用のArduino互換ボード(GR-SAKURA)

2.クラウド開発環境(MyRenesasメンバに登録頂くことにより利用可能)

3.スマートフォン用API(上記クラウド環境接続用)

 

 

 

■GRボード「GR-SAKURA」、「GR-SAKURA-FULL」の主な仕様

1. 「GR-SAKURA」

RX63Nマイコン評価用ボード:RX63Nマイコン(R5F563NBDDFP)を搭載
動作電圧:3.3V
動作周波数:96MHz
Flashメモリ: 1MB
RAM: 128KB
FPU内蔵(float)
イーサネットコントローラ内蔵
USBホスト/ファンクション内蔵
デジタルI/Oピン: 51
アナログ入力ピン:6

 

2. 「GR- SAKURA-FULL」

上記「GR-SAKURA」に加えて、ピンヘッダー、LANコネクタ (RJ-45)、USBホストコネクタ,、DCジャック、 MMCカードソケットを実装

 

 

 

■GRボード「GR-SAKURA」、「GR- SAKURA-FULL」の特長

高性能なマイコンを、廉価に、かつお手軽に使用することが可能です。
特に、新たに導入したクラウドベース開発環境を用いることにより、パソコンに、コンパイラ等のプログラムを、一切インストールすることなく、クラウド上で、プログラムの開発、コンパイルをすることが出来、パソコンに、USB接続をした「GR-SAKURA」がUSBメモリの形で見えるため、ドラッグ&ドロップで、開発したプログラムをダウンロードし、実行することが可能です。

 

  • *   本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

 

以 上 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact