1. Home
    2. 会社案内
    3. CSRへの取り組み (社会・環境報告)

各事業所の取り組み

各事業所の取り組み 各事業所の活動方針・環境活動をご紹介します

武蔵事業所

武蔵事業所

〒187-0022東京都小平市上水本町5丁目20番1号

  • (代表)042-320-7300
  • 042-327-8622

武蔵事業所では、半導体製品の開発、設計、検査を行っています。マイコン、SoC、SiP、SRAM、MSIG等の開発・設計、製品技術、生産技術、IT技術等の共通技術開発、試作品選別及び品質検査の業務を担当しています。

高崎事業所

高崎事業所

〒370-0021群馬県高崎市西横手町111番地

  • (代表)027-352-2111
  • 027-360-2009

高崎事業所は、主にアナログICやパワー系半導体製品の開発、設計からチップ製造(前工程)を担当しています。

那珂事業所

那珂事業所

〒312-8504茨城県ひたちなか市堀口751番地

  • (代表) 029-272-3111 内線4236
  • 029-270-1792

那珂事業所は半導体LSI製造フローの中で、チップ製造の部分を担当しています。製造するチップの種類としては、システムLSIがメインとなっています。那珂事業所では、LSIの需要増加に応えるため、直径200mmウェーハの製造ラインに加えて、直径300mmウェーハの製造ラインを稼動させて、生産効率の向上を図っています。

各関連会社の取り組み

ルネサス エレクトロニクスの各関連会社の環境への取り組みをご紹介します。

お問合せ

環境への取り組みに関するお問合せは、

こちらのメールフォームをご利用ください。

Contact