1. Home
    2. 会社案内
    3. CSRへの取り組み (社会・環境報告)

環境配慮型製品(エコプロダクト活動)

持続可能な社会の実現に向けた半導体製品開発

当社の事業活動では、「研究開発・設計・調達・生産・販売・流通・使用・廃棄にいたる全ライフサイクルで地球環境に配慮した半導体製品を創出し、社会に貢献する。」を環境行動指針のひとつとして掲げ、徹底した環境配慮型製品の開発(エコプロダクト活動)を実行しています。

環境配慮型製品の創出

環境配慮型製品を創出する方法として、すべての製品開発・設計プロセスに環境負荷改善度を評価する製品環境アセスメントを組み入れております。アセスメントは、減量化・製品の安全性・省エネ・流通など8項目において従来製品との比較を行い数値化して環境性能の評価をします。
その結果、一定レベル以上の環境性能と評価された製品を「ルネサスグリーンデバイス」と呼び、その中からさらに環境性能を高めた製品を「ルネサススーパーグリーンデバイス」として社内認定をしております。
「ルネサススーパーグリーンデバイス」は、それ自体の環境性能の向上はもちろんのこと、お客様のシステムに組み込まれることで、お客様サイドの製品の小型化・省エネ性能向上に貢献しています。最終的に「ルネサススーパーグリーンデバイス」をご使用されるお客様の環境負荷も低減されます。
当社はこれからも、環境配慮型製品の創出(エコプロダクト活動)を推進してまいります。

  • エコプロダクト活動については、こちらをご覧ください。

ルネサススーパーグリーンデバイス製品紹介

「ルネサススーパーグリーンデバイス」に認定された製品の一部をご紹介します。

製品名 種別 用途 環境性能 特徴
RJU1CF00DWA 高速リカバリーダイオード 汎用インバータ等 ★★★★ 高速・ソフトリカバリ特性をもち、大電流領域での低スイッチング損失が特徴です。
RJU1CF01DWA 高速リカバリーダイオード 汎用インバータ等 ★★★★ 上記と同様に大電流領域まで超低スイッチング損失が特徴です。
RJH65T14DPQ IGBT+高速リカバリーダイオード IH等大電力制御 ★★★★ IGBTと高速リカバリーDiをoneパッケージ化することにより小型化を実現しております。
RJE0620JPD 高機能パワーMOS FET(サーマルFET) 電力スイッチング ★★★★★ 過熱遮断回路を内蔵しており、高機能かつ小型化をしております。
R5F11AGシリーズ 汎用ローエンドMCU Bluetooth Low Energy ★★★★ 送受信電力が他社製品に比べ半減しております。
また、外付け部品点数が少なく基板の小型化が可能です。
NP30N04QUK 小~中電力用
パワーMOS FET
スイッチング、車載ECU制御 ★★★★ Dualチップ搭載でシステム構成を小型化できます。(従来比50%低減可能)
R7S721000VCBG Display(カメラ・ネットワーク・音声)制御MCU 車載Display制御 ★★★★ 周辺部品のDRAMが不要で、モジュール基板サイズの小型化が可能です。
R7S721000VLFP Display(カメラ・ネットワーク・音声)制御MCU Display制御 ★★★★★ 上記と同様ですが、内臓メモリサイズを更に大型化しております。
RAJ240500A20DNP 充電機能、電池制御、電圧・電流監視AD搭載MCU リチウムイオン2次電池監視・制御 ★★★★ 充電池に必要な機能をoneパッケージ化しバッテリー効率化、機器の小型軽量化を実現しております。
RBA80N04AHWAUH01 低オン抵抗、小~中電力
パワーMOS FET
スイッチング、車載ECU制御 ★★★★★ 温度検知タイオード内蔵で機能UP、低オン抵抗で消費電力を20%低減しております。
RBA60N04AHWAUH02 低オン抵抗、小~中電力
パワーMOS FET
スイッチング、車載ECU制御 ★★★★★ 上記と同様、温度検知タイオード内蔵で機能UP、低オン抵抗で消費電力を20%低減しております。
R9A06G043GBG(EC-1) 産業用Ethernet通信専用LSI(EC-1) EtherCAT専用リモートI/O
EtherCATスレーブコントローラ (ESC)
★★★★★ EC-1単体で通信処理とアプリケーション両方制御可能です。BGA(12x12mm)小型パッケージを採用しております。
詳しくはこちら
R7FS128シリーズ Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
(S1シリーズ Ultra-Low Power)
ビルAutomation・Health care・家電機器他 ★★★★★ 低電圧・超低消費電力動作が可能で、豊富な周辺機能:アナログ(ADC,DAC,OPAMP,Comparator), Connectivity(USB, CAN, DALI, SPI, IIC etc.)を搭載しております。
詳しくはこちら
環境性能
★★「ルネサスグリーンデバイス」
★★★★★★★★「ルネサススーパーグリーンデバイス」

この他にも「ルネサスグリーンデバイス」 「ルネサススーパーグリーンデバイス」に認定された製品が多数ございます。詳しくは、販売会社・特約店様または当社営業にお問い合わせください。

Contact