概览

简介

F5288 是一款 8 通道 TRX 硅集成电路,专为 n257/n261 频段的双极化 5G 相控阵应用而设计。 该器件在硅片中提供超过 15.5dBm 的线性输出功率*,适用于宽带 5G-NR 波形。

*使用 400MHz 5G-NR CP-OFDM 波形时,功率水平小于 3% EVM

特性

  • 工作频率:26.5GHz 至 29.5GHz
  • 8 个辐射通道,每偏振光束
  • 灵活的输出功率和高效率,具有动态阵列功率(DAP™)
  • 用于实时监控的 ArraySense™ 技术
  • 采用 RapidBeam™ 技术的高速 SPI 控制
  • 5.1mm × 5.1mm,118-BGA 封装,带裸片
  • -40°C 至 +95°C 环境工作温度范围

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 登录后下载 PDF 1.70 MB
指南 PDF 2.24 MB
产品简述 PDF 728 KB
3 items

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模型

mmWave 5G Front Ends with Dynamic Array Power (DAP™) Optimization Deliver Differentiated Designs

Tumay delivers an overview of designing mmWave 5G phased arrays and how to differentiate your designs with the unique features of Renesas active beamforming ICs.