工业物联网(又称工业 4.0)正在推动当今世界上最复杂的联网及电子系统解决方案的发展。 我们的高性能混合信号 ASIC 中嵌入了微处理器、存储器和连接组件,能够将实体世界和网络世界连接起来。

相比离散式(分立器件)设计的优势

  • 差异化解决方案 — 通过集成技术让您的产品从竞争中脱颖而出
  • 优化的性能 — 满足您的性能要求,无需做出任何妥协
  • 外形小巧 — 通过集成技术将晶片尺寸缩小 75%
  • IP 保护 — 将您的专有 IP 集成到芯片中,为您提供安全保障
  • 行业标准设计 — 无论您需要满足怎样的标准,我们都能够在设计和制造过程中帮您实现
  • 功能安全 — ASIC 设计符合 ISO 26262 标准
  • 更高的可靠性 — 通过集成技术降低物料使用量,减少需要放置的组件数量,进而提升可靠性
  • 供应保障 — 拥有设计所有权,可提供更可靠的供应保障

复杂的专用集成电路 (ASIC) 能够保护您的 IP 并提升性能

工业和自动化技术中复杂的特定系统往往需要定制的半导体解决方案。 完整的片上系统 (SoC) 由额外搭载的现代处理器内核,以及不同的内存块、传感器和 I/O 构成。 通过提供定制的高质量高性能 ASIC 设计,我们可赋予客户决定性的竞争优势,而且不会增加成本或推迟上市时间。 凭借成熟的设计、开发和运营流程,我们已经成功向世界各地要求严格的客户交付了大批量 ASIC。

我们的 ASIC 产品能适应极具挑战性的市场,符合顶尖产品的质量要求。 瑞萨电子(原为 Dialog)二十余年来一直致力于开发与生产 ASIC。 我们在设计和生产过程中,会将客户及其市场所需的一切认证标准考虑在内。

从概念构想到产品供应,我们会全程与客户密切合作,保证每次都能够按时交付。 欢迎联系我们讨论您的需求。

图像

模拟与数字相结合

我们拥有大量经过硅晶验证的 IP 产品库,可用于我们的 ASIC 中。我们还掌握了能将模拟电路和复杂电子处理器有效结合的专业设计能力。 我们拥有几十年的成功经验,可助您有效优化整个系统。

”安全第一”的设计理念

虽然安全问题日益受到关注,但在设计过程中安全问题的优先级往往不高。 我们“安全第一”的理念意味着我们在设计之初就格外注重安全。

可加快设计进度的 IP 产品组合

我们经过硅晶验证的 IP 可快速追踪 ASIC 开发进度。

图像
Consumer Mixed-Signal Power Management Products

电源管理

图像
Consumer Mixed-Signal Battery Charger Products

电池充电器

图像
Consumer Mixed-Signal Interface Products

接口电路

图像
Consumer Mixed-Signal Signal Conditioning Products

信号调节

图像
Consumer Mixed-Signal Computing Products

计算

图像
Consumer Mixed-Signal Connectivity Products

连接

图像
Consumer Mixed-Signal Broadband Products

宽带

 

 

应用

以下是一些近期开发的 ASIC 示例。 如要进一步了解这些 ASIC,或是咨询符合您应用要求的 ASIC,欢迎随时联系我们。

  • 先进工业总线控制器
  • 差动电流测量(电气安全)
  • 用于收费装置的 DSRC 基带 ASIC
  • FPGA ASIC 转换
  • LCD 矩阵驱动器
  • 用于距离测量的光学传感器 ASIC
  • 感应式接近传感器 ASIC

文档

Custom ASICs: Enabling your product vision