USB PD 是一项标准,将早期 USB 标准所规定的最大直流供电容量 7.5W 提提升了23倍,达到240W(48V,5A)。 随着 USB 充电设备需求的快速增长,次级或非标 USB 配件(如电缆)流入市场的可能性也随之增大。 因此,我们必须对非标 USB 产品进行辨识,特别是基于 USB PD 标准的高功率充电设计。

分类

AC/DC USB PD 和快速充电解决方案

可提高便携式设备的充电速度

USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC)

实现更快、大功率 USB 充电的 USB 连接解决方案

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 5.49 MB 日文
手册 PDF 5.67 MB English(英语)
白皮书 PDF 773 KB English(英语) , 日文
3 items