图像
瑞萨电子提供高度集成的系统级封装(SIP)器件,专门用于驱动电池供电的电动工具、园艺工具、无人机、无线吸尘器、消费类机器人和清洁机器人中常用的三相无刷直流(BLDC)电机。
我们的集成电路提供无传感器技术,可利用模拟电路和软件,通过无传感器电机控制算法在零速度下实现全扭矩。因此,客户无需使用霍尔传感器,从而降低了 BLDC 电机的总体成本并提高了产品可靠性。
瑞萨电子的无传感器技术可以在零转速条件下以高扭矩运行。观看我们的“用于零 RPM 高扭矩应用的 BLDC 无传感器技术”视频,了解使用流行的无线电钻在高密度木材中拧紧和拧下方头螺钉的概念验证。
Function |
Input Voltage Range (V) |
MCU Type |
Operating Freq |
RAM (KB) |
ROM Memory (kB) |
Power Management |
Output Current Io Sink (Typical) (mA) |
Output Current Io Source (Typical) (mA) |
Dead Time Generator |
Slew Rate Control |
Charge Pump |
Sensor |
Sensor Less |
General Purpose I/O (#) |
Safety |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||
General Purpose Motor Control IC | 3 Phase Driver | 6 - 30 | RL78/GIF | 32 | 5.5 | 64 | LDOs | 500 | 500 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 28 | Overtemperature, Overvoltage, Overcurrent, Under Voltage Lockout | VFQFPN | 64 | 8 x 8 x 0.75 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 5.35 |
通用电机控制集成电路 | 3 Phase Driver | 6 - 42 | RL78/GIF | 32 | 5.5 | 64 | LDOs | 500 | 500 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 28 | Overtemperature, Overvoltage, Overcurrent, Under Voltage Lockout | VFQFPN | 64 | 8 x 8 x 0.75 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 6.16 |
Renesas simplifies safe and highly efficient sensor-less brushless DC motor control design with highly integrated motor control ICs for Industrial and household appliances. The easy-to-use ICs improve motor efficiency by 35%, reduce board size by 50%, and accelerate motor control application development.
|
Simplifying BLDC Motor Control Design | 博客 | 2021年3月31日 |