ISL80101A 是一款低压差、单输出 LDO,具有可编程电流限制功能。 该 LDO 的输入电压为 2.2V 至 6V,输出电压为 0.8V 至 5V。 可根据要求提供其他定制电压选项。 该产品系列采用亚微米 BiCMOS 工艺,可提供极高的模拟性能和整体价值。 可编程电流限制提高了终端应用的系统可靠性。 软启动引脚上的外接电容器可提供可调的软启动斜坡。 ENABLE 功能可将部件置于低静态电流关断模式。 这种 CMOS LDO 的作为负载功能的静态电流消耗显著低于双极 LDO,因此可提供更高的效率和更小的封装。 静态电流略有下降,以实现极快的负载瞬态响应。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 799 KB 日文 | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
手册 | PDF 2.58 MB English(英语) , 日文 | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
产品变更通告 | PDF 164 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
8 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
iSim:PE Offline Simulation Tool iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
|
Simulator | 瑞萨电子 |
1 item
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.