The 2SK3367-Z is a Nch Single Power Mosfet 30V 36A 9.0Mohm Mp-3Z/To-252.

特性

  • Low on-resistance
    RDS(on)1 = 9.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 18 A)
    RDS(on)2 = 12.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 18 A)
    RDS(on)3 = 14.0 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 18 A)
  • Low Ciss : Ciss = 2800 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    2SK3367 Data Sheet (D14257EJ4V0DS00) 日本語 数据手册 PDF 230 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB