A buck-boost converter generates an output voltage either greater or less than the input voltage. The advantage of using a buck-boost solution is regulating the output voltage over the full power source voltage range. Buck-boost converter solutions usually have lower efficiency and a larger footprint than buck converter solutions.

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 & 白皮书
ISL9241 USB-C 升降压电池充电器白皮书 English, 日本語 白皮书 PDF 989 KB
使用真正的双向升降压控制器造就强大的备用电池系统实现高达99%的效率 English, 日本語 白皮书 PDF 764 KB
如何避免移动设备掉电 English 白皮书 PDF 744 KB
解密USB-C升压-降压电池充电 English 白皮书 PDF 609 KB
更高效的可穿戴设备电源解决方案 English 白皮书 PDF 578 KB
紧跟高耗电移动设备的发展 English, 日本語 白皮书 PDF 462 KB
AN1254: A Novel Approach to Creating a High-Efficiency, Simple Buck-Boost Converter 应用文档 PDF 75 KB

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
40V Multi-Output Isolated Topologies 基本页面 2020年4月9日
Pulse Width Modulation 基本页面 2020年4月9日
Linear vs. Switching Regulators 基本页面 2020年3月30日