概览

简介

ISL81802EVAL3Z 四相评估板采用 ISL81802,这是一款 80V 双同步降压控制器,可提供外部软启动、独立启用功能,并且集成了 UV/OV/OC/OT 保护功能。 100kHz 至 1MHz 的可编程开关频率帮助优化电感尺寸,强大的栅极驱动器提供保证 40A 的降压输出。 ISL81802EVAL3Z 评估板设计用于大电流应用。

特性

  • 宽输入范围:18V 至 80V
  • 利用跳脉冲方式提供高轻载效率
  • 可编程的软启动
  • 可选择 DEM/PWM
  • 可选择 CC/HICCUP OCP 保护
  • 通过软启动支持预偏置输出
  • PGOOD 指示器
  • OVP、OTP 和 UVP 保护
  • 从输出反向偏置以提高效率

应用

应用

  • 电信
  • 服务器和数据中心
  • 汽车电子
  • 工业设备
  • 电源系统

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 2.21 MB
1 item

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 1.24 MB
1 item