ISL81801DEMO1Z 演示板采用 ISL81801,这是一款 80V 高电压同步升降压控制器,可提供外部软启动、独立启用功能,并且集成了 UV/OV/OC/OT 保护功能。 100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率帮助优化电感尺寸,强大的栅极驱动器提供高达 20A 的升降压输出。

特性

  • 宽输入范围:32V 至 80V
  • 双向运行
  • 利用跳脉冲方式提供高轻载效率
  • 可编程的软启动
  • 可选择 DEM/PWM
  • 可选择 CC/HICCUP OCP 保护
  • 通过软启动支持预偏置输出
  • PGOOD 指示器
  • OVP、OTP 和 UVP 保护
  • 可并行操作

应用

  • UPS/存储系统
  • 电池供电工业应用
  • 再生能源
  • 汽车后装市场
  • 冗余电源
  • 机器人与无人机
  • 医疗设备
  • 建筑和工业自动化
  • 安全监控

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
ISL81801 Datasheet 数据手册 PDF 1.63 MB
star ISL81801DEMO1Z User Manual Rev.1.00 手册 - 开发工具 PDF 1.53 MB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
ISL81801DEMO1Z Design Files PCB设计文档 ZIP 924 KB