瑞萨电子电池充电器识别 (BCID) 产品是一款集高速 USB 开关和 USB 主机充电器(专用充电器)识别电路于一身的 USB 设备。 该设备支持最新的 1.2 版 USB 电池充电规范(包括数据接触检测),并且可为兼容 Apple* and Samsung** 的设备设置电阻偏置。 该设备还支持使用数据线上拉电阻进行传统 USB D+/D- 短路检测。

特性

  • USB BC 1.1 和 BC 1.2
    • SDP、CDP 和 DCP 信号交换协议
  • 中国电信标准 YD/T 1591-2009
  • 瑞萨电子专有的 Apple 专用充电器方案
    • 5V ,1A、2A 和 2.4A
  • 瑞萨电子专有的 Samsung Galaxy 平板电脑方案
  • 采用 Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 技术
图像

* Apple iPhone、iPad 和 iPod 是 Apple Inc., 在美国和其他国家/地区的注册商标。
** Samsung Galaxy Tab 是 Samsung Electronics 在韩国和其他国家/地区的注册商标。

下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 24 KB
PCB设计文档 ZIP 4 KB
2 items

文档

类型 文档标题 日期
其他 PDF 261 KB
手册 PDF 457 KB
2 items