概览

简介

EK-RA4M2 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP)e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M2 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。

入门

运行快速入门示例项目

  1. EK-RA4M2 板具有预先编程过的快速入门示例项目(EK-RA4M2 示例项目包中提供源代码)。
  2. 用户可使用连接至 5V 电源的 micro USB 设备电缆,通过 USB 调试端口 (J10) 启动 EK-RA4M2 板。 白色电源 LED 指示灯将会亮起。
  3. 快速入门示例项目将开始运行,蓝色用户 LED 灯将开始闪烁。
  4. 请参见 EK-RA4M2 快速入门指南,了解快速入门示例项目的其他功能。

开发嵌入式应用程序

  1. 修改快速入门示例项目 – 请参见 EK-RA4M2 快速入门指南,了解导入、修改和构建快速入门示例项目的相关说明。
  2. 从其他众多的示例项目(由 EK-RA4M2 示例项目包提供)当中的一个开始 – 用户可从多个示例项目中进行选择,了解 RA4M2 MCU 产品组的各种外围设备。 这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。

构建自定义硬件

  1. 通过构建多功能原型开始 – 用户可对具备自选生态系统插件的 EK-RA4M2 板加以利用。
  2. 构建自定义硬件 – 用户可参考 EK-RA4M2 设计包中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。

特性

  • 特殊功能访问
    • 32MB 外部 Quad-SPI 闪存
  • MCU 本体引脚连接
    • R7FA4M2AD3CFP MCU
    • 100MHz,Arm Cortex®-M33 内核
    • 512KB 代码闪存,128KB SRAM
    • 100 引脚,LQFP 封装
    • 通过原型友好阳引脚接头接入本体引脚
    • MCU 和 USB 电流测量点
  • 生态系统和系统控制访问
    • USB 全速主机和设备
    • 多重 5V 输入源
      • USB(调试模式,全速)
      • 外部供电
    • SEGGER J-LinkTM 板载编程器和调试器
    • 调试模式
    • 用户 LED 灯和按钮 
      • 三色用户 LED 指示灯(红色、蓝色、绿色)
      • 显示调节电源可用性的电源 LED 指示灯(白色)
      • 显示调试连接的调试 LED 指示灯(黄色)
      • 两个用户按钮
      • 一个复位按钮
    • 五个最受欢迎的生态系统扩展功能
      • MikroElektronika™ mikroBUS 连接器
      • SparkFun® Qwiic® 连接器
      • 两个 SeeedGrove® 系统(I2C 和模拟)连接器
      • 两个 Digilent Pmod™(SPI 和 UART)连接器
      • Arduino™ (Uno R3) 连接器
    • MCU 启动配置
  • 套件内容:EK-RA4M2 板, Micro USB 设备电缆(Type A male 转 Micro B male)

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package SEGGER
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware 瑞萨电子
4 items

样例程序

相关评估板和套件

开发板与套件

RA4 Series Kits for Renesas Advanced (RA) Microcontrollers

Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA4M2 and EK-RA4M3, Evaluation Kits for RA4M2 and RA4M3 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly.

证书

EK-RA4M2 满足以下认证/标准要求。 请参见 EK-RA4M2 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。

EMC/EMI 标准

  • FCC 公告(A 类)– 第 15 部分
  • 符合加拿大创新、科学和经济发展 ICES-003 标准:CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE A 类(EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 符合台湾中国国家标准 13438,C6357,A 类限值
  • 澳大利亚/新西兰 AS/NZS CISPR 32:2015,A 类

材料选择、废弃物、循环利用以及废弃标准

  • 欧盟 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014,10 年环境保护使用期限

安全标准

  • UL 94V-0