图像
Renesas 的 ALVC(高级低电压 CMOS)逻辑器件系列是专用于低压应用的高性能总线接口组件。 ALVC 系列与具有类似名称的行业标准组件完全兼容,专为 3.3V 和 2.5V 操作而设计。Renesas 可提供具有 16 位或 32 位两种总线宽度的三态缓冲器、驱动器、锁存器和收发器。
Renesas 的 ALVC 系列共有三个基本选项可供选择:高驱动、平衡驱动和总线保持。
Function |
Pkg. Code |
Temp. Range |
Bus Width (bits) |
Core Voltage (V) |
Output Type |
Speed Grade |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
3.3V CMOS 16-Bit 3.3V TO 5.0V Level Shifting Transceiver with 3-State Outputs | Transceiver | PAG48, PVG48 | -40 to 85°C | 16 | 3.3 | 3-state | Standard | 0.7423 | |
3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs and Bus-Hold | Buffer/Driver | PAG48 | -40 to 85°C | 16 | 3.3 | 3-state | Standard | 1.47 | |
3.3V CMOS 32-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs and Bus-Hold | Buffer/Driver | BFG96 | -40 to 85°C | 32 | 3.3 | 3-state | Standard | 5.135 | |
3.3V CMOS 32-Bit Bus Transceiver with 3-State Outputs and Bus-Hold | Transceiver | BFG96 | -40 to 85°C | 32 | 3.3 | 3-state | Standard | 5.632 |