Renesas 异步 SRAM 采用高性能、高可靠性 CMOS 技术打造而成。 这种与创新的电路设计技术相结合,可为高速异步 SRAM 内存需求提供经济高效的卓越解决方案。 使用了全静态异步电路,运行时无需时钟或刷新。 Renesas 采用行业标准的封装选项,利用符合 RoHS 6/6 标准(绿色)的封装提供异步 SRAM。

关于异步 SRAM (Async SRAM)

异步 SRAM(又名异步静态随机存取存储器)是一种使用静态方法存储数据的存储器,只要器件有电源供应,数据即可保持不变。 这种存储器与需要不断刷新存储器中存储数据的 DRAM(动态 RAM)有所不同。

由于 Async SRAM 以静态方式存储数据,因此相比 DRAM 而言速度更快且功耗更低。 另一方面,SRAM 采用更复杂的电路拓扑构建而成,因此相比 DRAM 而言密度更低且生产成本更高。 因此,DRAM 通常被用作个人电脑主存储器,而异步 SRAM 则通常被用于较小的存储器应用,例如 CPU 高速缓冲存储器、硬盘驱动器缓冲器、网络设备、消费电子产品和设备。 同步 SRAM 使用时钟进行读写,而异步 SRAM 则通常由异步信号进行控制。

选择异步 SRAM 的关键参数包括:

  • 密度:这是指异步 SRAM 将保留在其存储器中的位数。 Renesas 可提供最高达 4 MB 的规格。
  • 总线宽度:用于读取和写入存储器的“通道”数量。 Renesas 可提供 8 位和 16 位两种选择。
  • 核心电压:向 Async SRAM 供电的电源电压。 这通常由系统中的电源轨决定,并往往会对读取和写入存储器所需的 I/O 电压产生影响。 Renesas 可提供标准的 5 V 和 3.3 V 两种选择。
  • I/O 电压:用于数据输入和输出的电压,在某些器件中该电压与核心电压无关。
  • 存取时间:读取或写入存储器所需的时间。 理想情况下,异步 SRAM 的存取时间应应足够快,从而与 CPU 同步。 如果不同步,CPU 将浪费一定数量的时钟周期,从而导致速度变慢。 Renesas 可提供低至 10 纳秒的存取时间。

文档

类型 文档标题 日期
概览 PDF 1.10 MB 日文
指南 PDF 182 KB 日文
指南 PDF 471 KB 日文
指南 PDF 1.27 MB 日文
概览 PDF 603 KB
概览 PDF 3.89 MB
概览 PDF 2.56 MB
指南 PDF 54 KB
8 items