凭借对低功耗、高性能的关注,以及对每一代新存储器技术的彻底验证,瑞萨电子已确立起在存储器接口解决方案领域无可争议的市场领导地位。 与前几代的内存技术相比,DDR3 在功耗、带宽、容量和可靠性等方面拥有诸多明显优势。 瑞萨电子可提供用于 DDR3 存储器模块市场的寄存器/ PLL 和温度传感器产品。

瑞萨电子DDR3 寄存器/ PLL 是服务器、工作站和通信装置等应用中的高级存储器子系统的基本构建模块,并完全符合 JEDEC 规范。

DDR3 RDIMM 和 ECC UDIMM 均需使用带有集成式 SPD 的温度传感器。 瑞萨电子可提供常规精度可达 ±0.5°C 的数字温度传感器产品,专为需要最高温度读出等级的存储器模块而设计。

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 3.57 MB
概览 PDF 515 KB
2 items