Renesas PCIe® Gen3 重计时器系列可为行业提供融合了顶级模拟性能、更低功耗以及大多数系统级功能的信号重计时器,专为计算、存储和通信领域中要求严苛的 2.5Gbps、5Gbps 和 8Gbps 应用而优化设计。

Renesas 的 PCI 重计时器系列的功能包括:

  • 8,16 或 32 通道信号重计时器(4,8 或 16 PCIe 通道)
  • 高级信号调节功能
  • 高级诊断功能
  • 协议特定功能
  • 高级节能功能
  • I2C 编程接口
  • 商业和工业温度

行业领先的 PCIe 重计时器产品

Renesas 的 PCIe 重计时器(信号调节器)用于提高信号完整性以增强较长的 PCB 走线或电缆的系统性能和可靠性。 PCIe 重计时器消除了输入信号中的随机性和确定性抖动,同时避免了符号间干扰,从而可彻底清除输出抖动预算。 该器件可提供 8、16 或 32 差分,8 GT/s PCI Express 3.0 信道,分别支持 4、8 或 16 个通道。 PCIe 重计时器还可全面支持 PCI Express 5 GT/s 和 2.5 GT/s 功能。

Renesas 的 PCIe 重计时器拥有带自适应判决反馈均衡器 (DFE) 的完整 CDR 架构,并可通过串行接口访问多种控制选项。 该器件具有每信道微型控制器,可进行自我配置,从而通过均衡训练进行自动调节以获得最佳性能。 微型控制器可管理每条链路的功能,包括 128/130b 编码、降速以兼容 PCIe Gen 1 和 Gen 2、接收器检测及终端控制。

Renesas 的所有 PCIe 重计时器均采用非线性、自适应的多级均衡器,并带有模拟前端和 5 抽头 DFE。 DFE 的反馈滤波器可完全消除前端符号的 ISI 失真,并通过数字量化消除滤波器的输出噪声。 滤波器抽头权值可通过串行配置进行调整。

默认均衡、去加重和 TX 全面摆幅设置均为引脚可编程。 PCIe 重计时器可为作为 SMBus 或 I2C 器件的每个操作功能配置提供广泛的可配置性。 此外,它们还可提供从串行 EEPROM 下载配置数据的主操作模式。 串行总线还可对大量状态寄存器进行检查。

PCIe 重计时器为已校准的输入端提供 100 欧姆标称的默认信号终端设置,必要时还可通过编程调整为 85 欧姆标称。 输入信号检测阈值可针对有效有源信号电平进行调整,并支持电空转。

此外,Renesas 的 PCIe 重计时器可支持 JTAG 和 AC JTAG 以促进生产板测试,并提供内置的图案发生器以方便进行实验室和现场试验。 可提供各种软件以支持测试和调试,包括用于设置和保存器件配置的 PC 实用程序,以及支持远程现场诊断的眼睛捕捉工具。

重计时器设备使用 1.0V、1.8V 和 3.3V 电源电压,可提供多种功能以尽可能降低功耗,其中包括每个链路的活动状态电源管理 (ASPM)。

关于 PCIe 重计时器

因受到发射器、接收器和信道特性影响,高速信号到达终端接收器时会弱化到不可接受的程度。 PCIe 重计时器可补偿电缆和 PCB 走线衰减及 ISI 抖动,确保在目标接收器获得最小的抖动量和最大的眼开度。 上述目标可通过增强所发射的信号、均衡所接收的信号,或在由于信道长度或由导通孔和连接器所产生的不连续性而导致单独采取其中一项措施不足以实现时同时采取这两项措施来实现。 Renesas 重计时器是解决刀片服务器、企业存储、通信系统以及云计算中信号完整性问题的理想选择。

IDT PCIe 3.0 Retimers for High-Speed 8Gbps Signal Conditioning

Description

IDT PCI Express 3.0 retimer for high-speed signal conditioning up to 8Gbps. Delivers signal quality over extended distances while offering simplified design by alleviating board layout constraints. These devices incorporate advanced receive equalization and transmit de-emphasis capabilities, as well as diagnostic features that help IDT customers achieve a simplified design with faster time-to-market. The devices all offer power savings modes for the lowest-possible power consumption. Presented by Ken Curt, Product Manager, Integrated Device Technology, Inc. Learn more at www.idt.com/go/PCIeSIP.

Transcript

Hi, My name's Ken Curt . I'm project manager for IDT's Signal Integrity product line. Today I'd like to talk about our PCI Express 3.0 Retimer products for high speed eight gigabit per second signal conditioning.
 
What I'm showing here is a diagram of a server. Now this diagram shows multiple uses for IDT Signal Conditioning products, including for SAS, SATA, USB 3.0 and other protocols. However, in the middle of this picture, with the bright red border, shows our PCI Express Gen3 Retimer. And in this case, you see it's connected up to IDT's new Enterprise Flash Controller as one example application.
 
Another common application is the use of signal conditioners in blade servers. This diagram shows the signal conditioner on each of two blades within the chassis, and the purpose of the conditioner is to get the signal across this long back plane, which can be up to 20 inches or even 30 inches of trace, when the trace on the blades themselves is considered. So crossing a trace of that long with two connectors in the path is a challenge, especially at eight gigabit per second PCI Express. And that's the purpose for IDT's Retimer Product. In this case, it's shown as the TO816P, which is an eight lane 16-channel Retimer. 
 
This slide shows the block diagram of our Retimer, again, the 16-channel device. You can see, going from top to bottom, the 16 lanes. But at the very top, the interface to the real world, the physical layer interface, begins with the receiver and transmitter equalizers. Below that you'll see the serializer, deserializer, the SerDes. And below that you'll see a micro-controller. Each channel of this device has its own micro-controller for coordinating various initialization and power management functions in real-time, within this device. As we go below the micro-controller, you'll see a routing function. That supports simple routing, such as lane reversal, polarity swapping, and other simple things that are like that. It's not a packet switch, of course. Off to the right side of this image, you'll see the two I2C or SMBus ports. There's a master and slave port, to give complete flexibility in your system application. And below that you'll see the configuration vector, which is important to achieving the very low 10^-12 error rate that PCI Express Gen3 automatically negotiates to. There’s also a JTAG interface, and immediately below that you see the clock. A retimer device, of course, requires a reference clock input.
 
To hit the highlights of our Gen3 Retimer, first of all, it's fully PCI Express Gen3 specification compliant. It's also fully downwards compatible to the 5-gigabit and Gen2 and 2.5-gigabit Gen1 specifications. I showed earlier one version of this device, the 16 channel version. We're actually planning for two versions of the product. There's the 16 channel version, which will come in a 196-pin BGA package. There's also the 100-pin BGA package which is footprint compatible with our four-lane repeater device. So that's a four-lane retimer which is the T0808P version. To go into the rest of the features, the receiver begins with a high-sensitivity, of course, high-speed analog CTLE Equalizer Stage, or continuous linear equalizer, and that's followed by a decision feedback equalizer, a DFE, or a digital equalizer stage. That exceeds PCI Express Gen3 specifications and provides the compensation for channel loss and jitter, and ISI or intersymbol interference that's picked up from vias and other discontinuities, connectors and things like that in the channel.  The transmitter portion of this device includes a four-tap FIR filter. This also exceeds PCI Express Gen3 requirements and its purpose is to support output waveform shaping or pre-compensation of the signal for driving across long traces. Not only can we adjust the transmit amplitude, we can adjust the waveform characteristics, or shape, we can adjust the slew rates, as well as the IO terminations for input and output. So there's tremendous flexibility in the IO capabilities and configuration of this device. A very important function, and unique to PCI Express Gen3, is the automatic negotiation process for Gen3 configuration parameters. So the receiver, equalizer and the transmitter stage all have to be configured. This is handled by a new procedure or protocol within the PCI Express Gen3 standard. In addition to the automatic equalization, our device automatically adapts for different rate changes and optimizes for the actual rate of operation. So for example, if someone plugs in a Gen1 host plus adapter or graphics card, for example, our device will optimize for the 2.5 gigabit per second data rate. Very important at the high eight-gigabit per second performance is automatic calibration. So our retimers automatically calibrate for output skews, they'll calibrate the termination impedances and other functions within this device to make the signals and the timing as close to ideal as possible. Of course, at eight gigabits per second, all these margins become very important. Our device has full support for automatic power-saving states, such as the L0S state that Intel's been promoting heavily, lately. If the root complex and end point device go into a power-down state our device will, of course, follow that to achieve the lowest overall system power that's possible. Our retimers support either independent clocks or a common spread spectrum clock. So you have multiple options in terms of clocking. Our devices also support hot swapping. And finally, the retimers offer built-in instrumentation capabilities. There's a built in pattern generator and checker function, as well as an on-die scope capture capability. And this is very important. If you think back to that blade server application, where you have retimer parts on two blades at each end of the channel, from the transmitter side, you can now generate a pattern with the pattern generator function. That pattern can output a signal and you can adjust the output swing and emphasis characteristics, the slew rate. You've got full control over the output characteristics. Now that signal will then pass down the channel to the receiver. Now if the receiver is our retimer you have the ability to capture the input waveform either at the pin or after equalization. And of course, you can adjust your receiver characteristics, as well, input equalization as well as input sensitivity. So now you have the ability to margin your channel to provide optimum margins for operation. Of course PCI Express Gen3 can do that all automatically. As part of this instrumentation feature, you can output the data to a Windows based PC and look at it under a GUI, a user interface that IDT also provides. So it's software accessible. Being software accessible means it's very convenient to debug within the lab but also once the system is deployed within the field you could conceivably even access the information remotely, via the internet. So a very powerful tool with very powerful capabilities built into this retimer. 
 
To wrap up the advantages that IDT brings in terms of signal conditioning products, we have best in class analog performance, and this is hereditary. It's based on our experience with building high-speed memory buffers, the physical layout interface of those, built on our experience with PCI switching and SRIO switching and other devices. So we have excellent skills in the analog domain. We also consider these devices to be server-class or server-grade signal conditioning devices. And by that we mean that they have a lot of configuration capabilities, including the ability for automatic training under PCI Express Gen3. We wrap around our semi-conductor products a full suite of hardware development tools. I'd already mentioned the GUI that we have available. We have the instrumentation capabilities in these devices to make debug and design easy. And, finally, we have an excellent support team for our Signal Integrity products. The engineers are skilled in the unique requirements around signal conditioning and the unique problems that they present within your system. 
 
So I'd like to conclude on that note, and thank you for your time and attention.