Renesas 可提供高性能、低功耗、低延迟的 RapidIO 交换机系列产品,是每串行链路高达 6.25 Gbaud 的对等多处理器嵌入式系统的理想选择。 Renesas 的 RapidIO 交换机具有低功耗、低延迟等特点,并具备业内领先的互操作性、可配置性和每端口功率。 目前,Renesas 正在销售适用于无线、视频、军事和工业应用的第五代 RapidIO 交换机,可同时支持 RapidIO 1.3 和 2.1 标准。
RapidIO 交换机是用于芯片对芯片、板对板和机箱对机箱链路的 3G 和 4G 无线基站的基础,其中包括可实现开箱即用布线的 S-RIO 协议的安全加密/解密。 该全套产品使移动宽带的普及成为现实。 Renesas RapidIO 可将高清晰度实时成像、视频和电话会议系统带到人们的生活中。 在军事和嵌入式计算中,Renesas RapidIO 的可靠性和耐用性在战场上得到了充分证实,它使导弹更安全,并使原始设备制造商 (OEM) 能够在战斗机至舰载电子设备等任何应用中部署复杂的多处理器系统。
RapidIO 是在对等网络中连接嵌入式处理器集群的理想选择。到目前为止,采用其他嵌入式互连的系统尚无法实现这一点,这种系统需要多个处理器,并且必须在处理器间交换大量数据,具有可靠的低延迟性能,无协议终止的软件管理费用。
Renesas 的交换机产品组合包括各种功能丰富的产品,可涵盖全部所需的端口数量和带宽要求。 凭借 Renesas 的 Tsi 和 CPS 交换机组合系列产品,我们可提供业内最全面的 RapidIO 交换机系列。 下载 Renesas S-RIO Switch Feature Comparison Chart (PDF),了解 CPS 和 Tsi RapidIO 器件的详细比较情况。
Description
Transcript