CPX4 DC-PLC 评估套件 M01D1
该产品是一个基于 DC 电力线通信的评估套件,用于开发和评估与瑞萨 PLC 调制解调器 IC R9A06G061 兼容的系统。 该产品是一个由模拟前端和 DC 电力线通信所需的控制 MCU 组成。
为了使用该产品评估 PLC 通信,则需要 PHY 性能评估工具 SimpleMAC GUI。 请从此页的下载部分下载...
R9A06G061 是一个由模拟前端 (AFE) 、DSP 和 MCU 组成的窄带电力线通信调制解调器 IC。 高性能 DSP 执行 OFDM 调制和反调制信号处理(物理层),而 MCU 处理往返主机接口的协议转换。 R9A06G061 可实现 P2P(点对点)网络高速稳定的远程通信。 特别是 R9A06G061 提高了直流驱动能力,从而扩大了其在 DC 电源系统应用中的使用范围。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1020 KB 日文 | |
原理图 | PDF 1.85 MB 日文 | |
原理图 | PDF 1.96 MB 日文 | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.94 MB 日文 | |
白皮书 | PDF 888 KB English(英语) , 日文 | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.64 MB 日文 | |
6 items
|
该产品是一个基于 DC 电力线通信的评估套件,用于开发和评估与瑞萨 PLC 调制解调器 IC R9A06G061 兼容的系统。 该产品是一个由模拟前端和 DC 电力线通信所需的控制 MCU 组成。
为了使用该产品评估 PLC 通信,则需要 PHY 性能评估工具 SimpleMAC GUI。 请从此页的下载部分下载...
该产品是一个 AC 电力线通信评估套件,用于开发和评估与瑞萨 PLC 调制解调器 IC R9A06G061 兼容的系统。 该产品是一个由模拟前端和 AC 电力线通信所需的控制 MCU 组成。
为了使用该产品评估 PLC 通信,则需要 PHY 性能评估工具 SimpleMAC GUI。 请从此页的下载部分下载 SimpleMAC...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
博客 | 2021年11月30日 | ||
新闻 | 2021年11月30日 |