图像

PCI 和 PCI-X 系统互连产品组合可为客户提供各种经实地应用验证且高性能、低功耗的 PCI 和 PCI-X 桥。Renesas 针对此产品组合的产品路线图充分体现出我们致力于满足当前和未来 PCI 设计需求所付出的投资和努力。PCI、PCI-X 和 PCI Express 桥所组成的 Tsi3xx 系列将继续改进以为系统设计人员提供大量 I/O 连接选择。有关 PCI 和 PCI-X 系统互连产品的技术咨询或支持问题可提交至 PCI / PCI-X 产品技术支持。
HyperTransport (HT) 桥可将基于 HT 的微处理器和微控制器连接至 PCI/X 外设。Renesas HyperTransport-to-PCI/X 桥的 Tsi30x 系列是低延迟、低功耗的解决方案,可帮助系统设计人员创建灵活、可扩展的架构。这些器件是与 Broadcom、PMC-Sierra 和 AMD 的 MIPS 微处理器搭配使用的理想选择。有关 HyperTransport 桥的技术咨询或支持问题可通过我们的技术支持表格进行提交。