一站式来源IDT 是提供下列 PCIe 解决方案的唯一一家"一站式"来源: |
优化交换机IDT 提供业内最全面的 PCIe 系列交换解决方案,专为要求最苛刻的应用而优化设计,其中包括服务器、嵌入式、网络、存储和通讯。 |
领先功能IDT 在行业中率先推出多播、多根分区和多个非透明桥等高级交换机功能。 |
PCI Express 是一种行业标准的、高性能通用串行 I/O 芯片对芯片和板对板互连方式,采用经济高效的低引脚数接口来实现每引脚的最大带宽。 该标准的主要特点包括:
- 高带宽点对点互连: 在信号传输速率为 8 GHz 时,I/O 带宽可扩展至 64 Gbps
- 能满足系统要求的可扩展带宽: 支持来自 1-32 PCI Express 通道的多个互连宽度
- 以现有 PCI 基础设施为基础: 软件兼容现有操作系统和设备驱动程序接口
- 支持独特的高级功能: 电源管理、热交换和热插拔、数据完整性、高级错误记录和报告、QoS