蓝紫激光光源是工业应用场景的理想选择,非常适合使用激光位移计、探测器(传感器)、CTP 打印机、光刻和磷光体励磁等方式进行精确测量的场景。

NV4V31MF 和 NV4V31SF 蓝紫激光二极管可在高达 85 °C 的温度下实现 175mW (CW) 的高光功率输出。 两个型号都在高温下提供从低输出到高输出的出色线性度,并减少光束发散的不均匀性。

NV4V41SF 是一款高输出蓝紫激光二极管,可在高达 30 °C 的温度下实现 600mW (CW) 的高光功率输出。

NV4V31SF

NV4V31SF 蓝紫激光二极管驱动器

  • 波长 λp = 405nm
  • 高输出 Po = 175mW, CW
  • 高工作温度
    Tc = -5 °C to +85 °C
  • 单横向模式
  • φ 5.6mm CAN

NV4V31MF

NV4V31MF 蓝紫激光二极管驱动器

  • 波长 λp = 405nm
  • 高输出 Po = 175mW, CW
  • 高工作温度
    Tc = -5 °C to +85 °C
  • 单横向模式
  • φ 3.8mm 小型 CAN

NV4V41SF

NV4V41SF 蓝紫激光二极管驱动器

  • 波长 λp = 405nm
  • 高输出 Po = 600mW, CW
  • 多横向模式
  • φ 5.6mm CAN

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 1004 KB 日文
数据手册 PDF 1.00 MB 日文
数据手册 PDF 1.00 MB 日文
3 items

工具集资源