ClockMatrix 系列器件是高性能、高精度时序解决方案,能为接口速度最大800Gpbs的应用简化时钟设计。
此器件可以用于系统中的任何地方,以执行关键的时序功能,如时钟生成、频率转换、抖动衰减和相位校准。此器件可用于在无线基带、DU、CU、RU、前传或回传网络上精确同步 IEEE 1588 时间戳单元 (TSU) 和 SyncE 端口。 此系列器件支持多个独立时钟通道:IEEE 1588 时钟合成;SyncE 时钟生成;抖动衰减和射频时钟生成(包括转换器的 SYSREF 生成)。 所有输入到输入、输入到输出和输出到输出相位偏差均可精确管理。 此器件输出的超低抖动时钟可以直接应用于112Gbps 运行的 SERDES,以及 CPRI/OBSAI、SONET/SDH ADC/DAC 和 IEEE 1588 TSU。 为了便于在 IEEE 1588 系统中实施同步,瑞萨电子可在有许可证的情况下,免费提供 PTP 时钟管理器软件。
主要特征包括:
The ClockMatrix™ 2 family of devices are high-performance, precision timing solutions designed to simplify clock designs for applications with up to 800Gbps interface speeds. This second-generation family delivers improved performance with phase jitter as low as 88fs RMS. The highly integrated devices serve as full-function IEEE 1588 synchronization clocks and ultra-low jitter reference clocks for synchronous Ethernet PHYs with data rates up to 112Gbps PAM-4, reducing design complexity and bill of materials (BOM). Visit renesas.com/clockmatrix to learn more.
新闻 | 2022年9月28日 | ||
Selecting the Best Device for Converter Clocking Applications | 博客 | 2022年2月1日 | |
新闻 | 2021年12月15日 | ||
博客 | 2021年11月19日 | ||
博客 | 2021年1月30日 | ||
博客 | 2019年3月22日 |