可编程时钟发生器(也被称为可编程计时装置)可帮助设计人员通过取代晶体、振荡器、可编程振荡器和含有单一计时装置的缓冲器的方式节省电路板空间和成本。 这使得它们极其适合于消费品、数据通信、电信和计算等应用。 这些器件通常被称为可编程时钟发生器或可编程 PLL 时钟发生器,或低功耗可编程时钟发生器。 在这些产品中,Renesas 的可编程时钟发生器系列包括第三代通用频率转换器 (UFT™)、FemtoClock® NG、MicroClock™、以及 VersaClock®,每种产品均提供不同级别的抖动性能、能耗、灵活性以及成本。
UFT 系列可编程时钟发生器经过优化,适用于高性能光纤网络、无线基站和 100G 以太网 (GbE) 接口应用。 这些装置是业内首款单芯片可编程时钟发生器,能够在 12kHz 到 20MHz 的标准集成范围内生成 RMS 相位抖动低于 300 飞秒的八种不同输出频率。 可编程时钟发生器的第三代 UFT 系列提供了八种独立可编程时钟输出,并具有极大的灵活性,适用于几乎任何输入频率,并可选择几乎任何输出频率。
Renesas FemtoClock 新一代 (NG) 器件是独立的可编程时钟发生器/可编程振荡器,取代了高性能应用中的晶体和 SAW 振荡器。 这些可编程振荡器器件采用简单的低成本基频模式石英晶体作为低频参考,用来合成 RMS 相位抖动为 500fs、频率高达 1.3GHz 的高品质低抖动时钟信号。 VersaClock 6 具备与屡获殊荣的 VersaClock 5 系列产品相同的功能和灵活性,能够提供迄今为止最佳的性能。
VersaClock 3S 器件使得无需采用多个分离式计时组件,从而能够在节省板上空间的同时提供创新的节能功能。 VersaClock 3S 器件提供低功率和低抖动可扩展能力,满足包括 PCI Express® Gen 1/2/3 标准在内的各种广为采用的标准的要求,非常适合消费类、工业、计算以及汽车类应用。
Renesas 的 MicroClock 系列超低功耗微型可编程时钟发生器,有助于最大限度地延长电池寿命,减小可穿戴设备、声频设备、智能设备和嵌入式系统的解决方案尺寸。每个器件包括三个输出、1 到 100MHz 的可选频率选项和可配置的扩展频谱时钟,旨在减少客户设计的 EMI。
Family Name |
App Jitter Compliance |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Output Skew (ps) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||||||
MicroClock Programmable Clock Generator | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 100 | 8 - 40, 1 - 100 | 1 | Crystal, LVCMOS | 1 | 1.8 | 1, 1.1, 1.2, 1.8 | OTP | No | Yes | 2.0 x 2.0 x 0.55 | -40 to 85°C | VFQFPN | 10 | 1.5 | ||||||
MicroClock Programmable Clock Generator | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 120 | 1 - 120 | 1 | Crystal, LVCMOS | 1 | 1.8 | 1.8 | I2C, OTP | No | Yes | 2.5 x 2.5 x 0.55 | -40 to 85°C | VFQFPN | 12 | |||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8 | 1.8 | 3 | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 20 | 2.89 | ||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 7 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 1.8 | 1.8 | 3 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 1.464 | ||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | VFQFPN | 20 | 1.322 | ||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | VFQFPN | 24 | 2.78 | ||||
VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 5 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.7 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 6.254 | ||||
VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive | VersaClock 6E | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 105°C | VFQFPN | 24 | ||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 5.357 | |||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 8 | ||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 4.398 | ||||
VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 | VersaClock 6E | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 3.295 | |||
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 100 | 52 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 1.8 | 1, 1.1, 1.2, 1.8 | I2C, OTP | No | Yes | 2.0 x 2.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 10 | 2.26 | ||||||
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 120, 0.03 - 120 | 26 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 1.8 | 1.8 | I2C, OTP | No | Yes | 2.5 x 2.5 x 0.9 | -40 to 85°C | DFN | 12 | 3.69 | ||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator with Integrated Crystal | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 25 | 1 | Crystal (integrated) | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | I2C, OTP | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 3.05 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 64.38 | ||||
IEEE 1588 四通道系统同步器 | ClockMatrix | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 31.47 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 35.35 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Two Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 27.91 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8, 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | |||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 39.39 | ||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 29.76 | ||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 26.06 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 34.32 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | ClockMatrix | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 24.57 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 20.79 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 25.11 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Two / Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 21.95 | ||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 4-Outputs | FemtoClock NG | 4 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | 0.78 | 13.2 | I2C | No, Yes | No | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 10.44 | ||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 6-Outputs | FemtoClock NG | 6 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | I2C | No | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 13 | ||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 8-Outputs | FemtoClock NG | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | 0.78 | 8.3 | I2C | No | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | |||
FemtoClock™ NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS Clock Generator with Fanout Buffer | FemtoClock NG | 12 | CMOS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 3 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.19 | No | No | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 29.24 | |||||
Crystal-to-3.3V, 2.5V Multiple Frequency Clock Generator with Fanout Buffer | FemtoClock NG | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | 0.78 | 8.3 | I2C | Yes | No | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | |||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | UFT (Gen 3) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.2 | I2C | Yes | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 5.618 | ||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | UFT (Gen 3) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.35 | I2C | Yes | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 5.63 | ||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | UFT (Gen 3) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.276 | I2C | Yes | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 5.365 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/1-PLL/8-out) | UFT (Gen 3) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 45 | 0.28 | I2C, SPI | Yes | No | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 8.803 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (4-in/2-PLL/8-out) | UFT (Gen 3) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 45 | 0.28 | I2C, SPI | Yes | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 11.23 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/2-PLL/8-out) | UFT (Gen 3) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 45 | 0.28 | I2C | Yes | No | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 11.46 | ||||
FemtoClock NG Triple Universal Frequency Translator | UFT | 6 | LVDS, LVPECL | 0.98 - 1300 | 0.008 - 710 | 7 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.333 | I2C | No | Yes | 10.0 x 10.0 x 1.4 | -40 to 85°C | CABGA | 80 | 60.67 | |||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 12 | HCSL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 50 | 0.095 | I2C | No | No | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | |||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 30 | 0.089 | I2C | No | No | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | 20.47 | ||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 50 | 0.08 | I2C | No | No | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | |||||
VersaClock® 7 可编程时钟产生器系列 | VersaClock® 7 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | LGA | 32, 40, 48 | ||||
FemtoClock™ 2 Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 25 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 8.791 | ||||
FemtoClock™ 2 Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 0 | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 | 9.005 | ||||||
VersaClock® 7 可编程抖动衰减器系列 | VersaClock® 7 | 10GbE, 25bE, 40GbE, 100GbE, 200GbE, 400GbE, JEDEC JESD2 and more... |
16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | 50 | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | LGA | 32, 40, 48 | |||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 5 - 1000 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 15 | ||||
FemtoClock 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 1 - 800 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 8 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 0.067 | I2C, SPI | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | No | ||||||||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 1 - 800 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 |
Brief overview of the MicroClock™ family of tiny, flexible clock generators designed for wearable, hearable and IoT applications.
|
Board Space Is Key for Wearable Products | 博客 | 2019年7月27日 |