tune产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
Active SOIC 8 C 是的 Tube
Availability
Active SOIC 8 C 是的 Reel
Availability

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star 2305NZT Datasheet 数据手册 PDF 179 KB
应用指南 & 白皮书
AN-828 Termination - LVPECL 应用文档 PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers 应用文档 PDF 170 KB
AN-845 Termination - LVCMOS 应用文档 PDF 146 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection 应用文档 PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals 应用文档 PDF 442 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations 应用文档 PDF 153 KB
AN-815 Understanding Jitter Units 应用文档 PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter 应用文档 PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads 应用文档 PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 产品变更通告 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 产品变更通告 PDF 611 KB
PCN# : A1208-01R1 Gold to Copper Wire 产品变更通告 PDF 254 KB
PCN# : A1208-06 Changed of Assembly Location and Crystal 产品变更通告 PDF 1.06 MB
其他
Clock Distribution Overview 日本語 概览 PDF 217 KB
IDT Clock Generation Overview 日本語 概览 PDF 1.83 MB

print新闻及更多资源