瑞萨投资开发关键技术来应对当前汽车市场的大趋势,如环境、安全、信息和可购性。这一努力已使我们在高性能功率转换、一流精密模拟、电池单元均衡和电池充电集成电路、功率高效的 D 类音频放大器以及高度灵活的 TFT 显示控制器领域居于领先地位。

瑞萨提供标准型以及 AEC-Q100 认证的车用产品。

相关汽车产品

产品 描述 用户手册
RL78/F13 32MHz,最高 128KB ROM,8KB RAM,LIN,CAN,最低功耗,Ta = 150 °C pdf_icon_for_table.png
RL78/F14 32MHz,最高 256KB ROM,20KB RAM,LIN,CAN,最低功耗,Ta = 150 °C pdf_icon_for_table.png
RL78/F15 32MHz,最高 512KB ROM,32KB RAM,LIN,CAN,最低功耗 pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KM-S1 120MHz,最高 1MB ROM,128KB RAM,CAN-FD,低功耗模块,ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1K 120MHz,最高 2MB ROM,192KB RAM,CAN-FD,低功耗模块,ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KM-S4 240MHz,最高 4MB ROM,512KB RAM,CAN-FD,Ethernet,低功耗模块,ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KH-D8 2x240MHz,最高 8MB ROM,1MB RAM,CAN-FD,Ethernet,低功耗模块,ASIL-B pdf_icon_for_table.png

为什么选择瑞萨汽车设备?

通过 AEC-Q100 认证的产品

AEC-Q100 是一个行业标准规范,概述了推荐的新产品和封装集成电路的主要变更资格要求和程序。

瑞萨提供标准型以及 AEC-Q100 认证的车用产品。并非所有瑞萨产品都设计或目标用于汽车应用。符合 AEC-Q100 要求的产品在其数据表中有明确的说明。

请访问质量和可靠性查看认证文件。

专用客户支持

  • 专用汽车产品线和现场支持团队
  • 符合 AEC-Q/客户特定要求的汽车零件鉴定
  • TS16949 认证生产基地
  • 首次提交 100% 以获得 PPAP 认可
  • 瑞萨唯一订购型号 (OPN)
  • 标准 8D 报告格式的全面内部设备故障分析能力
  • 强大的质量体系
  • 严格的流程变更通知和变更管理支持
  • 及时对技术、环境 (IMDS) 和一般质量要求进行规范审查

产品供应有保证

生命周期长,确保稳定产品供应,保证设计寿命。瑞萨仍为处于生产中超过 40 年的产品提供支持。

瑞萨让汽车更智能的四种方式

  • 安全性:使用 TW88xx 显示处理器可在 500 毫秒内查看您的汽车后方信息。
  • 效率:通过高效同步稳压器使功率效率提高 5%。
  • 连接:通过增强的SerDes视频链接获得端到端的双向通信。
  • 可购买性:使用专有的电池平衡诊断通信系统可减去昂贵的CAN收发器。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 & 白皮书
Preventing Automotive Backover Accidents 白皮书 PDF 1.01 MB
48V Board Net Reduces Vehicle CO2 Emissions and Improves Drivability 白皮书 PDF 866 KB
How to Match the Color Brightness of Automotive TFT-LCD Panels 白皮书 PDF 549 KB
Selecting the Right Battery Chemistry for Automotive Safety Applications 白皮书 PDF 158 KB
其他
Automotive Image Brochure English 手册 PDF 9.50 MB
Product Scout Automotive 手册 PDF 3.25 MB

print新闻及更多资源

类型 日期 降序排列
AEC-Q100 基本页面 2020年3月25日
Automotive Software & Tools 基本页面 2020年5月5日
Automotive Standardization and Consortiums 基本页面 2020年5月6日
Easy-to-Start Automotive Microcontrollers 基本页面 2021年8月30日