R-Car E3 和时钟发生器的组合,优化了虚拟仪表性能,支持集成式驾驶舱的大屏。开发人员可以使用该板子评估 R-Car E3 SoC 以及软硬件解决方案。

特性

  • R-Car E3 可兼容其他 R-Car 产品,并得到 R-Car 联盟的支持,从而减少用户开发工作。
  • R-Car参考板提供多种外围电路和标准化接口。
  • 丰富的板对板接口,可以连接定制板。
  • 时钟发生器 (9FGV0841):该时钟发生器能够产生8路PCIe Gen1-4时钟,一个时钟发生器可替换任意频率的多个晶体振荡器。

应用

  • 虚拟仪表和驾驶舱解决方案

print新闻及更多资源