图像
瑞萨电子的无线音频模块与集成电路可提供低延迟高保真音频设备,如无线耳机、半专业麦克风等,从而充分发挥延时更低且电池寿命更长的抗干扰无线解决方案的优势。
我们的全球 1.9GHz 和 2.4GHz 射频波段量产解决方案不仅突破了瓶颈,还将 CMOS 的优势引入了射频应用。 我们的产品可靠强大、易于使用,具有出色的性能和灵活性,让您可以打造真正脱颖而出的系统。
我们的产品组合所涵盖的无线音频模块配有嵌入式固件以及 SmartBeat™ 软件支持的集成电路。 本平台针对高质量、固定低延迟的无线音频应用提供高度集成的解决方案,支持的采样频率高达 48kHz。 它支持点对点、点对多点和多点对点的音频和数据通道,适用于无线耳机(兼容 Lync)、耳机、扬声器、低音炮和麦克风。
Charge Control |
Device Functions |
I/O Type |
Memory External |
Power Amplifier (dBm) |
Processor CPU MIPS (MIPS) |
Processor DSP MIPS (MIPS) |
Radio DECT (6.0) |
Radio JDECT |
Radio KDECT |
Software Support |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||
SmartBeat™ Low-Power 1.9GHz DECT Evolution and Audio Solution | NiMH, Li-ion | Single chip | GPIO, 2x UART, I2C, PCM, SPI, USB 2.0 HS/FS/LS, Dual PCM, SPDIF, 6 ch PDM | 是 | 12 | 165 | 290 | 是 | 是 | 是 | Qamra DECT protocol stack | |
Audio Voice Data Module | NiMH, Li-ion, 2 cell NiMH | 否 | 是 | 是 | 是 | Flexible API Interface | ||||||
Wireless Audio Modules for Public Address and Tour Guide Systems | 否 | 否 | 否 | 否 | 13.87 |