文档标题 信息
Package Description TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code PNG120
分类 G
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 14mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 14.0 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 265 KB
证书 PDF 170 KB
产品变更通告 PDF 376 KB
产品变更通告 PDF 178 KB
产品变更通告 PDF 252 KB
产品变更通告 PDF 299 KB
产品变更通告 PDF 164 KB
7 items