文档标题 信息
Package Name PRDP0042BB-A
Package Previous Code DP-42SV
JEITA Standard P-SDIP42-14x37.3-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_827
Lead Count 42
Pb (Lead) Free Yes
长度 37.3mm
宽度 14mm
Thickness 5.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 37.3 x 14 x 5.1

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 104 KB
运输/封装 PDF 30 KB
Package Outline Drawing PDF 21 KB
3 items