文档标题 信息
Package Name PRDP0042BB-A
Package Previous Code DP-42SV
JEITA Standard P-SDIP42-14x37.3-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_827
Lead Count 42
Pb (Lead) Free Yes
长度 37.3mm
宽度 14mm
Thickness 5.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 37.3 x 14 x 5.1

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Tube Nondry DIP 28pin PRDP0028AB-A ( mag0015 ) 运输/封装 PDF 104 KB
Pack Tube Nondry DIP 28pin PRDP0028AB-A 运输/封装 PDF 30 KB
Package Drawing SDIP 42pin PRDP0042BB-A Package Outline Drawing PDF 21 KB