文档标题 信息
Package Name PRQP0080GG-C
Package Previous Code S80GF-80-3B9-5
JEITA Standard P-QFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_8135
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3

文档