文档标题 信息
Package Name PLBG0144GD-A
Package Previous Code P144F1-80-EA8
JEITA Standard P-LFBGA144-12x12-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7877
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.58mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.58

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC LFBGA 144pin PLBG0144GG-A Carrier/Package PDF 351 KB
Container Emboss LFBGA 209pin PLBG0209JC-A Carrier/Package PDF 201 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A Carrier/Package PDF 197 KB
Pack Emboss Complete LFBGA 208pin PLBG0208GC-A Carrier/Package PDF 182 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing LFBGA 144pin PLBG0144GD-A Package Outline Drawing PDF 23 KB