文档标题 信息
Package Name PRBG0352DF-A
Package Previous Code P352F2-127-RN4
JEITA Standard P-HBGA352-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7802
Lead Count 352
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 2.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.05

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC T-HLBGA 420pin TLBG0420DA-A 运输/封装 PDF 235 KB
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing HBGA 352pin PRBG0352DF-A Package Outline Drawing PDF 36 KB