文档标题 信息
Package Name PRQP0064FE-E
Package Previous Code S64GF-100-3BE
JEITA Standard P-QFP64-14x20-1.00
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_7661
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3

文档