文档标题 信息
Package Name TLBG0696FA-B
Package Previous Code S696N7-100-H9-1
JEITA Standard T-HLBGA696-40x40-1.00
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7630
Lead Count 696
Pb (Lead) Free Yes
长度 40mm
宽度 40mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 40 x 40 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 220 KB
运输/封装 PDF 199 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 47 KB
4 items