文档标题 信息
Package Name PRSP0013FA-A
Package Previous Code P12S1-100-111
JEITA Standard -
Package Status Active
Package Type HSSOP
类别 Dic
Package Code pkg_7584
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.5mm
宽度 6.4mm
Thickness 2.55mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.5 x 6.4 x 2.55

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing HSSOP 12pin PRSP0013FA-A Package Outline Drawing PDF 101 KB