文档标题 信息
Package Name PRSP0020DC-A
Package Previous Code FP-20DBV
JEITA Standard P-SOP20-7.5x12.8-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
类别 IC
Package Code pkg_35
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.8mm
宽度 7.5mm
Thickness 2.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.8 x 7.5 x 2.65

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad SOP 8pin PRSP0008DF-B ( fig0001e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad SOP 8pin PRSP0008DF-B ( fig0001j ) Carrier/Package PDF 76 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 48pin PLQP0048KD-A Carrier/Package PDF 244 KB
Container Emboss SOP 20pin PRSP0020DC-A Carrier/Package PDF 127 KB
Container Tube Nondry SOP 20pin PRSP0020DC-A Carrier/Package PDF 105 KB
Pack Tube Nondry DIP 28pin PRDP0028AB-A Carrier/Package PDF 30 KB
Package Drawing SOP 20pin PRSP0020DC-A Package Outline Drawing PDF 24 KB