文档标题 信息
Package Name PRBG0955FB-A
Package Previous Code P955F5-100-QN2-1
JEITA Standard P-HBGA955-33x33-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_2680
Lead Count 955
Pb (Lead) Free Yes
长度 33mm
宽度 33mm
Thickness 3.87mm
Pkg. Dimensions (mm) 33 x 33 x 3.87

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing HBGA 955pin PRBG0955FB-A Package Outline Drawing PDF 76 KB