文档标题 信息
Package Name PTLG0100JA-A
Package Previous Code 100F0G
JEITA Standard P-TFLGA100-7x7-0.65
Package Status Active
Package Type TFLGA
类别 IC
Package Code pkg_1723
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.05mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.05

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 244 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 37 KB
6 items