文档标题 信息
Package Name PLBG0264GA-A
Package Previous Code BP-264
JEITA Standard P-LFBGA264-15x15-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_157
Lead Count 264
Pb (Lead) Free Yes
长度 15mm
宽度 15mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 15 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 34 KB
4 items