文档标题 信息
Package Name PVBG0441KB-A
JEITA Standard P-VFBGA441-14x14-0.50
Package Status Active
Package Type VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_1515
Lead Count 441
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 0.93mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 0.93

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Container JEDEC VFBGA 441pin PVBG0441KB-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing VFBGA 441pin PVBG0441KB-A Package Outline Drawing PDF 58 KB