文档标题 信息
Package Name PTBG0085KB-A
JEITA Standard P-TFBGA85-5.5x5.5-0.50
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_11894
Lead Count 85
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.5mm
宽度 5.5mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.5 x 5.5 x 1.2

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TFBGA 85pin PTBG0085KB-A Package Outline Drawing PDF 144 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB