文档标题 信息
Package Name PLBG0417KB-A
JEITA Standard P-LFBGA417-13x13-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_1186
Lead Count 417
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 13mm
Thickness 1.55mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 1.55

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 158 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 36 KB
4 items