文档标题 信息
Package Name PLSP0010JA-A
Package Previous Code P10MA-65-CAC-2(RL78)
JEITA Standard P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65
Package Status Active
Package Type LSSOP
类别 IC
Package Code pkg_11835
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.4mm
宽度 3.6mm
Thickness 1.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.4 x 3.6 x 1.45

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 450 KB
2 items