文档标题 信息
Package Name PLBG0233KA-A
Package Previous Code 233FHE
JEITA Standard P-LFBGA233-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_1042
Lead Count 233
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.4

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 331 KB
Container JEDEC LFBGA 233pin PLBG0233KA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Container Emboss LFBGA 233pin PLBG0233KA-A Carrier/Package PDF 128 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing LFBGA 233pin PLBG0233KA-A Package Outline Drawing PDF 32 KB