文档标题 信息
Package Name PRBG0357GA-A
Package Previous Code P357F1-80-JAC
JEITA Standard P-FBGA357-20x20-0.80
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_10397
Lead Count 357
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.71mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.71

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 193 KB
2 items