文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | P6.049 |
Package Previous Code | PHN |
Package Description | 6 LEAD SC70 ( 1.25MM)(green) |
Package Status | Active |
Package Type | SC70 |
类别 | PLASTIC |
Package Code | PHN |
分类 | PLASTIC |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 2.01mm |
宽度 | 1.24mm |
Thickness | 0.5mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.01 x 1.24 x 0.50 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Package Drawing SC70 6pin P6.049 | – | Package Outline Drawing | 144 KB |